Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, guida per fissaggio cavo, per L=425 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
283850
|
| EAN |
4015082838508
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
320 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XAR04
|
| Funzioni |
Accessorio
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessori |
| Tipo |
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
425 mm
|
| Unità |
Accessori
|