Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, guida per fissaggio cavo, per L=600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
283851
|
| EAN |
4015082838515
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
490 mm
|
| Altezza prodotto |
23 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
0.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XAR06
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Accessori
Quadro di distribuzione di comando XVTL |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessorio |
| Tipo |
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Unità |
Accessori
|