Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283855
Codice del modello: XAT

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Golfare di sollevamento per custodia Xenergy, (4 pz.)

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283855
EAN
4015082838553
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.675 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Note catalogo
Simile DIN580
Codice modello
XAT

Delivery program

Tipo
Accessorio\nAccessorio per realizzazione quadri elettrici di comando\nCustodia Ci in materiale isolante\nAccessori generali per il quadro elettrico
Modello
Anello per trasporto
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Golfari di trasporto
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Unità
Accessori
Materiale
Metallo
Capacità di carico
250 kg
Capacità massima di carico
0 kN
Tipo di filettatura
M12

Additional information

Caratteristiche speciali
Un set è composto di 4 occhielli di sollevamento\ncon filettatura M12\nSimile a DIN580\nPer il fissaggio tramite TOB-ID alle sezioni verticali
Utilizzato con
Quadro di distribuzione montato a superficie, quadro di distribuzione montato a pavimento
Custodia Ci in materiale isolante
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Accessori generali per il quadro elettrico
Accessori
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.