Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastre laterali, AxP=2000x400 mm, chiuse, (2 pz), grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
283856
|
| EAN |
4015082838560
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2000 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
290 mm
|
| Peso prodotto |
15.5 kg
|
| Conformità |
Produttore contatto
RoHS conform |
| Certificazione/i |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
XAW2004
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Applicazione di panello laterale
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|