Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283861
Codice del modello: XBBB08

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, traversa, supporto trasversale, per staffa sbarra di collegamento, per L=800 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283861
EAN
4015082838614
Lunghezza/profondità del prodotto
700 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBBB08

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.