Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283862
Codice del modello: XBBB10

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Light per impianti in bassa tensione, traversa, supporto trasversale, per staffa della sbarra di collegamento, per L=1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283862
EAN
4015082838621
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.85 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBBB10

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto