Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283864
XBSB163

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre, sbarra principale posteriore, fino a 1600 A, 3C

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283864
EAN
4015082838645
Lunghezza/profondità del prodotto
830 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
3.18 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBSB163

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di poli
3 poli

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
1600 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
180 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto