Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283866
Codice del modello: XBSB203

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre, sbarra principale posteriore, fino a 2000 A, 3C

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283866
EAN
4015082838669
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
3.3 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60947
EN 60947
Codice modello
XBSB203

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di poli
3 poli

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
2000 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
180 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto