Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283869
XBSB324

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre, sbarra principale posteriore, fino a 3200 A, 4C

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283869
EAN
4015082838690
Lunghezza/profondità del prodotto
900 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBSB324

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di poli
Quattro poli

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
3200 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
180 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto