Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283877
XBST16-1

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre, MB superiore, 60mm, 1600A, 3/4C

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283877
EAN
4015082838775
Lunghezza/profondità del prodotto
380 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XBST16-1

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Numero di poli
Polo zero

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
1600 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
60 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto