Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283889
XDSF08E

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Staffa terminale per sbarra scesa, 60mm, 800A, 3/4C

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283889
EAN
4015082838898
Lunghezza/profondità del prodotto
320 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XDSF08E

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Verde
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto