Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283893
Codice del modello: XDSF16E

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Staffa terminale per sbarra scesa, 60mm, 1600A, 3/4C

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283893
EAN
4015082838935
Lunghezza/profondità del prodotto
320 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XDSF16E

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Verde

Technical Data - Mechanical

Materiale
Plastica
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto