Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283895
XDSFP

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporto per sistema a sbarre, VS per PEN

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283895
EAN
4015082838959
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XDSFP

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto