Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283897
Codice del modello: XDSSH10

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, per sbarra di distribuzione, PIFT, orizzontale, 1000A, 3p

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283897
EAN
4015082838973
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
495 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XDSSH10

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Bianco
Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Plastica
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto