Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283898
XDSSH12

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, per sbarra di distribuzione, PIFT, orizzontale, 1200A, 3p

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283898
EAN
4015082838980
Lunghezza/profondità del prodotto
600 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
3.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XDSSH12

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Bianco
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto