Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283924
Codice del modello: XME0206C

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, Verticale, vuoto, AxP = 50x600 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283924
EAN
4015082839246
Lunghezza/profondità del prodotto
520 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.22 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0206C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
50 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto