Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283927
Codice del modello: XME0404CI

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per 9xRMQ, AxP=100x425 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283927
EAN
4015082839277
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.33 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0404CI

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
100 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto