Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283928
XME0404CV

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, Verticale, vuoto, AxP=100x425 mm, grigio, V

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283928
EAN
4015082839284
Lunghezza/profondità del prodotto
330 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0404CV

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
100 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto