Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283930
Codice del modello: XME0406C

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, Verticale, vuoto, AxP=100x600 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283930
EAN
4015082839307
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0406C

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
100 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto