Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per contatore 2x72 +2S, AxL=150 B=600 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
283937
|
| EAN |
4015082839376
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
520 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
0.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XME0606CM2
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
150 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|