Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per contatore 2x96, 2S, AxL=200 B=600 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
283943
|
| EAN |
4015082839437
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
510 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XME0806CM2
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
200 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|