Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283944
XME0806CM4

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per contatore 4x96 +1S, AxP=200x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283944
EAN
4015082839444
Lunghezza/profondità del prodotto
520 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
0.92 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0806CM4

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto