Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283946
XME1204C

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, Verticale, vuoto, AxP=300x425 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283946
EAN
4015082839468
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
325 mm
Peso prodotto
1.03 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME1204C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto