Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283948
XME1604C

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, Verticale, vuoto, AxP=400x425 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283948
EAN
4015082839482
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
325 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME1604C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto