Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283950
XME1606C

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, Verticale, vuoto, AxP=400x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283950
EAN
4015082839505
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME1606C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto