Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283980
XMMC0604M

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per FAZ, Verticale, AxP=150x425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283980
EAN
4015082839802
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMMC0604M

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
150 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto