Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283983
XMMC0804C

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per FAZ, Verticale, AxP=200x425 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283983
EAN
4015082839833
Lunghezza/profondità del prodotto
330 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMMC0804C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto