Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283984

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per FAZ, Verticale, AxP=200x425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283984
EAN
4015082839840
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMMC0804M

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto