Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283986
XMMC0806M

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per FAZ, Verticale, AxP=200x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283986
EAN
4015082839864
Lunghezza/profondità del prodotto
440 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMMC0806M

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto