Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283987
XMMC1204C

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per FAZ, Verticale, AxP=300x425 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283987
EAN
4015082839871
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
310 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMMC1204C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto