Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283988
Codice del modello: XMMC1204M

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per FAZ, Verticale, AxP=300x425 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283988
EAN
4015082839888
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMMC1204M

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto