Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283989
Codice del modello: XMMC1206C

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per FAZ, Verticale, AxP=300x600 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283989
EAN
4015082839895
Lunghezza/profondità del prodotto
520 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
310 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMMC1206C

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto