Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283993
XMMC1606C

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per FAZ, Verticale, AxP=400x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283993
EAN
4015082839932
Lunghezza/profondità del prodotto
520 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
410 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMMC1606C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto