Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283996
Codice del modello: XMN130404M

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM1, orizzontale, 3p, AxP=100x425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
283996
EAN
4015082839963
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN130404M

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
100 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto