Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM1, Verticale, 3p, AxP=300x600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
284002
|
| EAN |
4015082840020
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
520 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
320 mm
|
| Peso prodotto |
2.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMN131206MV
|
| Modello |
Altro
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
300 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Numero RAL |
0
|