Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284011
Codice del modello: XMN230604C

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per NZM2, orizzontale, 3p, AxP=150x425 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284011
EAN
4015082840112
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN230604C

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra cieca

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto