Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284016
XMN231604MV

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM2, Verticale, 3p, AxP=400x425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284016
EAN
4015082840167
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
420 mm
Peso prodotto
2.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN231604MV

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto