Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM2, Verticale, 3p, AxP=600x600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
284022
|
| EAN |
4015082840228
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
620 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
520 mm
|
| Peso prodotto |
5.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMN232406MV
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|