Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284025
XMN240804M

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM2, orizzontale, 4p, AxP=200x425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284025
EAN
4015082840259
Lunghezza/profondità del prodotto
260 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
380 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN240804M

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto