Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284027
XMN240806M

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM2, orizzontale, 4p, AxP=200x600 mm, M

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284027
EAN
4015082840273
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN240806M

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto