Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284029
Codice del modello: XMN241604MV

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM2, Verticale, 4p, AxP=400x425 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284029
EAN
4015082840297
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
420 mm
Peso prodotto
2.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN241604MV

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto