Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284037
Codice del modello: XMN330806CR

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per NZM3, orizzontale, 3p, AxP=200x600 mm, R, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284037
EAN
4015082840372
Lunghezza/profondità del prodotto
520 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN330806CR

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra cieca

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto