Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284041
XMN331006M

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM3, orizzontale, 3p, AxP=250x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284041
EAN
4015082840419
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN331006M

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto