Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284044
Codice del modello: XMN332404CV2

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale, +kit di montaggio, per NZM3, Verticale, 3p, AxP=600x425 mm, grigio, V2

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284044
EAN
4015082840440
Lunghezza/profondità del prodotto
600 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
325 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN332404CV2

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Piastra cieca

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto