Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284051
Codice del modello: XMN332406MV

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM3, Verticale, 3p, AxP=600x600 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284051
EAN
4015082840518
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
5.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN332406MV

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto