Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284057

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM3, orizzontale, 4p, AxP=300x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284057
EAN
4015082840570
Lunghezza/profondità del prodotto
520 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
2.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN341206M

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto