Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284068
XMN4304

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, NZM4, 1600A, 3p, dispositivo estraibile versione fissa, L=425mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284068
EAN
4015082840686
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
430 mm
Peso prodotto
12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN4304

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto