Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284078
Codice del modello: XMN4406-1

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, NZM4, 1600A, 4p, dispositivo estraibile, L=600mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284078
EAN
4015082840785
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
15.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN4406-1

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto