Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284081
XMN442404MVF

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM4, Verticale, 4p, versione fissa, AxP=600x425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284081
EAN
4015082840815
Lunghezza/profondità del prodotto
600 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
340 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN442404MVF

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto