Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

284085
XMN442406MVF

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, +kit di montaggio, per NZM4, Verticale, 4p, versione fissa, AxP=600x600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
284085
EAN
4015082840853
Lunghezza/profondità del prodotto
620 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
5.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN442406MVF

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto